เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer
FontanaShowers

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)
The Nariman with concealed thermostatic mixer valve shower set is a perfect addition to any bathroom. The thermostatic mixer valve gives you complete temperature control with a built-in anti-scalding device, so you'll never have to worry about a drop in temperature again. The Chrome plated solid brass construction Built in anti scald device set to 38¬8 Easy clean anti-limescale rubber jets Minimum wall depth of 3.42" (87mm) required Minimum 1.0 bar water pressure. The shower head is a solid brass contemporary ultra thin.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-set_fs6131tm
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Set
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย