เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    It is our goal to provide the customer with not only excellent products but also leading lifestyle. This has an elegant design and elevates the appeal of your decor made from the highest quality and for great tastes. It comes super seal technology inside, capable of delivering superior performance with solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time. Give your bathroom an elegant glance with shower set. This is one of the trendiest finishes across bathroom design styles. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you've been looking for.
    สเปคสินค้า
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9767
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Size: >15.75 inches (400mm)
      Surface Finish: Rose Gold
      Top Shower Head: Solid Brass
      Dimension: 8"
      Shower Set Material: Solid Brass
      Valve Core Material: Ceramic
      Spool: Ceramic cartridge
      Surface Treatment: Electroplated
      Hot And Cold: Yes.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-set_fs9767
    • Product familyShower Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Set
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย