เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

The Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet from Fontana is a perfect fit for modern bathrooms. The elegant handles and the beautiful waterfall feature will make it stand out among other bathroom fixtures. The faucet body, spout and handle are made of solid brass and the valve core material is ceramic, a combination that guarantees a long lasting lifetime. It comes with standard G1/2" connections, complete with accessories and installation instructions.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sink-faucet_fs-5853
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures