เผยแพร่สินค้าของคุณ
Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

สเปคสินค้า
  • Type: Bathroom Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Feature: Sense Faucets
    Hot & Cold Water: Cold Only
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Style: Single Holder Single Hole
    Number of Handles: none
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Feature: Inductive
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Water pressure: 0.1-0.6MPa
    Power: DC6V(4AA Alkaline batteries)
    Detection Zone: Factory set 12-18cm.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.touchless-faucet_fs1488
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touchless Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures