เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

4.8 จาก 5 ดาว4.8(33 รีวิว)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: matt black/chrome, white/chrome, black/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6580-F • Nominal Height: 125-135 cm • Nominal Length: Diameter base 22.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6580-F
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KAISER Idell™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)