เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQ01™ Table lamp
Fritz Hansen

AQ01™ Table lamp

4.7 จาก 5 ดาว4.7(15 รีวิว)
The AQ01™ offers a fresh take on the classic architect’s desk light. Distinguished by its delicate lines and matt finish, the light offers a refined elegance and genius utility. Technology allows springs to be hidden within the design and AQ01’s shade to be switched on and off, or dimmed up and down, with the touch of a hand on the lamp’s shade.
สเปคสินค้า
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 45,3cm/ 17.8" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AQ01-Table
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AQ01™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)