เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clam™ Table
Fritz Hansen

Clam™ Table

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
สเปคสินค้า
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Clam-Table
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clam™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)33
  • ความลึก (มิลลิเมตร)33
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)