เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concert™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Concert™ P1 Pendant

3.7 จาก 5 ดาว3.7(9 รีวิว)
Concert™ gives a pleasant, non-glaring light without compromising the strenght of illumination. The chosen shade configuration is visually charateristic of Jørn Utzon and reminds us of his greatest work - the Sydney Opera House. Concert™ is designed with four shades and a parabola of drawn steel, resting on a glass cone suspension. The suspension unit sends out a pleasant, even light between the shades. The bottom shade casts light downward to the parabola, which then diffuses it on the surface beneath.
สเปคสินค้า
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Concert-P1
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concert™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)