เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orient™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P2 Pendant

3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Orient-P2
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orient™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)