เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
    Fritz Hansen

    PK3

    About the design

    The PK3™ chair is a rediscovered Poul Kjærholm design from 1954, now produced for the first time. With its sculptural split-shell seat and slender steel frame, the chair balances visual clarity with practical function—marking an important step in Kjærholm’s early design journey. The PK3™ features two mirrored veneer shells joined by a distinctive aluminium bracket and a tubular steel base. Available in oak, walnut or black coloured ash with a choice of frame finishes, the compact, stackable chair is suited to residential and commercial use—also available with a discreet linking device for grouped settings.

    สเปคสินค้า
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pk3
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)