เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    Archived

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25162
    • Product familySmart
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)775
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)