เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Archived

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    สเปคสินค้า
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2812001
    • Product familyJazz
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)