เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kirei Single lever kitchen mixer
Kirei Single lever kitchen mixer
    Gala
    Archived

    Kirei Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Single lever kitchen mixer Kirei, a model with an excellent combination of design, functionality and versatility.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3878200
    • Product familyKirei
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures