เผยแพร่สินค้าของคุณ
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
    Gala

    ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    สเปคสินค้า
    • Single-lever kitchen mixer with cold start and rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3995100
    • Product familyTap Fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ODRA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures