เผยแพร่สินค้าของคุณ
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    สเปคสินค้า
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3993100
    • Product familyMena
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย