เผยแพร่สินค้าของคุณ
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout

    Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    สเปคสินค้า
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3947600
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย