เผยแพร่สินค้าของคุณ
ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout
Gala

ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout

Single lever kitchen mixer
สเปคสินค้า
  • Single-lever kitchen mixer with cold start and lower rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3995200
  • Product familyTap Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ODRA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย