เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
    Gala

    HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome

    Single lever kitchen mixer
    สเปคสินค้า
    • Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose. Available colours: Chrome, Black.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3998900
    • Product familyTap Fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HAZA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย