เผยแพร่สินค้าของคุณ
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
    Gala

    MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    สเปคสินค้า
    • Mena Plus single-lever kitchen mixer, with rotating spout and cold start, straight, firm lines and differentiating finishes: chromed, white matte, gold, granite and granite matte.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3993200
    • Product familyTap Fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MENA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย