เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
    Gala
    Archived

    Vita Corner shower tray. 800x800 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. Modern design with straight lines provided by the anti-slip finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63946
    • Product familyVita
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers