เผยแพร่สินค้าของคุณ
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
    Gala
    Archived

    Texere SKIRTING / 95x840

    Texere SKIRTING / 95x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    สเปคสินค้า
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HBT6HCXXX
    • Product familyTexere
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)840
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)