เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Archived

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    สเปคสินค้า
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IJT3EBXXX
    • Product familyFortis
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)