เผยแพร่สินค้าของคุณ
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)

    S-24 & SN-24, optional Insulated and Non-Insulated Commercial Garage Doors

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      DEEP-GROOVEDSTEEL WALL 

      • Providing more strength and additionalbending resistance, our sectionsare made with ½“ deep and 2“ widehorizontal grooves with alternatingsmaller grooves.


      OPTIONAL POLYSTYRENEINSULATION 

      • For energy savings, polystyreneinsulation protected with a vinylbacking is available.


      SECTION PROFILE 

      • Rails are hemmed the entire lengthof the section for added sturdinessand dependability.


      CENTER AND END STILES 

      • With a fully hemmed edge for addedstrength and safety, all stiles arepre-punched with extruded holesfor secure attachment of hingesand hardware components.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S-24-SN-24-Steel-Pan-Door
    • Product familyGarage Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)