เผยแพร่สินค้าของคุณ
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

    SSG Commercial Garage Door

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      ISOLATION

      R-9,4

      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrenecore of our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency

      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment. 

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Woodgrain finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces
      • Regardless of the color chosen, the inside is always White (door and window frames)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG-steel-polystyrene-sandwich-door
    • Product familyGarage Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)