เผยแพร่สินค้าของคุณ
SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    SSI-24 & SSI-25 Commercial Garage Door

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      DEEP-GROOVEDSTEEL WALL 

      • Providing more strength and additionalbending resistance, our sections aremade with ½“ deep and 2“ wide horizontalgrooves with alternating smaller grooves. 

      • SSI-24 Heavy Duty construction modeland SSI-25 Medium Duty constructionmodel are built with galvanized steel andfactory applied white baked-on finish.


      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrene coreof our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency. 


      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment.

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • Heavy Duty Model SSI-24: 24-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Medium Duty Model SSI-25: 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Smooth finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSI-24-SSI-25-Steel-Polystyrene-Sandwich-Door
    • Product familyGarage Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)