เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S8000
GEALAN France

Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S8000

Porte d'entrée deux vantaux tiercée GEALAN S8000
สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pe-frappe-2v-tierce-PVC
  • Product familyS8000 IQ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frappe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2167
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1494
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (36)