เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geberit Sigma80
Geberit
Archived

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.116090SG1
  • Product familyWC flush plates and buttons
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sigma 80
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)14
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815