เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumination™ LED Luminaires - BT Series
GE Lighting

Lumination™ LED Luminaires - BT Series

The Lumination™ BT Series LED Luminaire is a commercial luminaire utilizing an advanced LED optical system to achieve superior performance. It provides high uniformity, excellent efficiency and reduced glare in T-grid ceiling applications. The improved lumen maintenance of L70 of initial lumens at 50,000 hours of operation, allows lower maintenance costs over time. It is suitable for indoor general lighting.

Features & Benefits:
  • High optical grade diffuser providing good efficiency and impact resistance
  • Uniform illuminating surface: no led “dots”
  • Sustainable green choice for Energy Saving
  • Up to 95 lm/W delivered at 4000K
  • RoHS compliant, mercury free
  • Durable and reliable
  • Thermal overload protection
  • Long life (50,000 hours @ L70)
  • Enhanced visual performance – UGR
  • Enhanced emotional light experience
  • Compliant to photo biological safety standard
  • No IR or UV radiation
  • Easy install & maintenance

Applications:
  • General lighting
  • Office, retail, healthcare, education
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ge-luminaire_bt_series-led
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BT Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)