เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Deck
Metal Deck
    Generic Building Materials

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metal_deck
    • Product familyMaterials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameStructural building products
    • UNSPSC code3013
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Structural Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23
    • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB10
    • CSI UniFormat II TitleSUPERSTRUCTURE