เผยแพร่สินค้าของคุณ
Matrix
Geoplast

Matrix

Modular formwork for concrete floating floors with MEP systems

สเปคสินค้า
  • Matrix is a recycled polypropylene formwork for reinforced concrete floating floors that facilitate the passage of MEP systems.

    Unlike the floating floors with a metal substructure, Matrix guarantees a high load-bearing capacity of up to 1 t/m2. This makes it suitable for a wide range of buildings, especially those with heavy load requirements.

    Matrix allows a quick and intuitive setup. The base modules create an orthogonal grid that props the positioning of MEP with great precision and flexibility. Concrete is then poured over the top formwork, creating a monolithic walkable base.

    MEP system maintenance is provided by inspection shafts for technical compartment access that can be placed according to project demands.

    Matrix creates a concrete structure that isolates MEP from flooring, allowing safe evacuation in case of fire. Matrix also improves floor acoustics and is suitable for any type of top-finishing (laminate, marble, wood, linoleum, etc).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Matrix
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWall and floor formwork systems