เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

สเปคสินค้า
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Modulo
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation