เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Flush® EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)
Gerber Plumbing Fixtures

Ultra Flush® EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

SKU# DF-21-312, 21-312, EF-21-312
ADA compliant: No

Description
  • DF-21-312
    • Dual Flush 1.1 gpf/1.6 gpf
    • Elongated (bowl = 21-372 / tank = DF-28-380)
  • 21-312
    • Low Consumption (1.6 gpf)
    • Elongated (bowl = 21-372 / tank = 28-380)
  • EF-21-312
    • High Efficiency (1.1 gpf)
    • Elongated (bowl = 21-372 / tank = EF-28-380)
  • Gerber classic styled 2-piece toilet
  • Pressurized flushing
  • Siphon-jet action
  • Optional right-handed trip lever available
  • 3 1/3" average trapway size, seat not included
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 30"
Height 28 1/4"
Rim Height 14 1/2"
Rough In 12"
Rim to Water Surface 4 1/2"
Water Seal 2 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0004
  • Product familyWater Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultra Flush®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ