เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow with free waste drain and chrome-plated space-saving siphon
สเปคสินค้า
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, with free flow waste and space saving siphon, supplied pre-assembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286B01X.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0285B-01
  • Product familyWash basins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ergonomic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)