เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
สเปคสินค้า
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B0105-94
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)37
  • กว้าง (มิลลิเมตร)32
  • ความลึก (มิลลิเมตร)56
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)