เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding Bar MIA-XB75/94
Goman

Folding Bar MIA-XB75/94

FOLDING BAR CM75 LONG PLATE IN STAINLESS STEEL CHROME
สเปคสินค้า
  • FOLDING SAFETY BAR 75 CM WITH INTEGRATED ROLL HOLDER, CONSISTS OF FOUR COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM, WITH CHROME GALVANIC COATING, COMPLETE WITH LONG PLATE FOR WALL FIXING IN AISI30 STAINLESS STEEL AND FRICTION FOR VERTICAL BLOCK. DIMENSION MM 750 (P) X 170 (H) X 94.5 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XB75/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIA-XB75-94
  • Product familyFolding and fixed bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)95
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)