เผยแพร่สินค้าของคุณ
Effekt Wall/Ceiling
Götessons Design Group

Effekt Wall/Ceiling

Fix the acoustics with smart sound absorbent Effekt EcoSUND Ceiling/Wall with clamps. Like our other sound absorbents, these panels are made from our unique sound absorbing core material EcoSUND. For a discrete sound absorbing system in the ceiling or on the wall, two clamps per panel is mounted, the panel is slid inside the clamps and improves the sound environment immediately. Choose Effekt Ceiling/Wall in raw EcoSUND in several colours. To match the rest of your interior, dress the panels in textile Hush.

สเปคสินค้า
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LATT-CLAMP-ABSORBENT
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป