เผยแพร่สินค้าของคุณ
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons Design Group

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    สเปคสินค้า
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป