เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound Off Cloud
Götessons Design Group

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
สเปคสินค้า
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sound-off-cloud
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

ยุโรป