เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
    Granberg

    Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close

    The cabinet is opened by pulling out the drawer. The bottom with the waste bins is included.

    Included bins:
    1 pc 11 liter 1 pc 17 liter

    Width: 400 mm
    Height: 574 mm
    Depth incl. grip handle: 495 mm

    Dimensions of the front: 396x481x16 mm

    Countertop in white compact laminate with integrated grip handle.

    Frame in white melamine.
    White-lacquered door (NCS 0500-N)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.m1043
    • Product familyAccessories for lifting systems - Worktops and Kitchen Islands
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Worktop Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)574
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย