เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS

    Surface-mounted - N
    hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hw_19n_20_30_hs
    • Product familyModular hydrants
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heated hydrants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)895
    • กว้าง (มิลลิเมตร)795
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)54
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (72)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)