เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swsp_w2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13 11
    • OmniClass TitleDry Barrel Fire Hydrants

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย