เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
    Grespania

    BOSTON PORCELANICO

    Porcelain tile, urban style, five colours, four sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 45x45 Finishes: Natural and Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BOSTON_PORCELANICO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704