เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
GROHE

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
สเปคสินค้า
  • composed of: Rainshower 310 shower head 1 jet GROHE PureRain jet wall arm projection 422 mm GROHE Water Saving (flow rate limited to 9.5 l/min) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Inner Water Guide, internal channel dedicated to the passage of water that guarantees reliability over time suitable for instantaneous water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.22121KF0
  • Product familyRainshower Mono 310
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainshower Mono 310
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว