เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

If you're looking for functional perfection with an attractive design, this kitchen faucet is the one for you. It packs a host of practical features into an elegant look: the high spout is perfect for filling or washing tall containers, and thanks to the three swivel options it offers maximum flexibility for all your kitchen tasks. Temperature and volume control is quick and easy thanks to the GROHE SilkMove® ceramic cartridge. The GROHE StarLight® chrome finish makes it extremely easy to clean and will keep it looking stunning for years to come. It comes with flexible connection hoses and simple instructions that will make installation quick and hassle-free.
สเปคสินค้า
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30269000
  • Product familyEssence New
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essence New
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-30
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม