เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

With a cylindrical design and a beautiful GROHE StarLight chrome finish, this GROHE Essence tap will make a real statement in your bathroom. The standard-height spout appears to float weightlessly above the basin, leaving plenty of room for brushing your teeth and washing your face. The integrated GROHE SilkMove cartridge lets you vary the water temperature and volume easily and precisely. The GROHE EcoJoy system limits water consumption to 5.7 litres per minute, even at full spray. The practical pop-up waste control rod lets you effortlessly operate the waste to fill your basin. GROHE QuickFix Plus ensures hassle-free installation, especially as the tap has a limited number of components.
สเปคสินค้า
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.32898001
  • Product familyEssence New
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essence New
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-30
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)174
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม