เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
    SOSOARES

    ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES

    71mm opening system with thermal break
    สเปคสินค้า
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gss_st_straight_6_fixed_windows
    • Product familyST
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13 21
    • OmniClass TitleMetal Awning Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)