เผยแพร่สินค้าของคุณ
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
    SOSOARES

    JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake

    The JT-Perimetral System makes it possible to complement the JT system with perimeter mobile frames, lifting hardware and the use of glazing beads. It allows spans to be executed with the different fixed frame options offered by the JT system (FR, PT and 30mm lines) in conjunction with perimeter mobile frames(45º cuts), with or without beading.

    This perimeter mobile frames line includes three different centre solutions: 

    - 77.5mm Traditional version

    - 38mm reduced Centre version, which allows the application of corner cleats

    - 20mm minimalist Centre version, which uses end-caps in the 90º connections. The use of these new mobile frames makes it possible to complement the JT system with sliding lifting typologies (which until now did not exist), making it more complete and versatile to satisfy the demands of today's market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jt-perimetral
    • Product familyJT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95_26
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)