เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Grupo Diáz Redondo
Archived

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bovedilla-17_M-P
  • Product familyFloor slabs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bovedillas Iron Joist
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

สินค้าใกล้เคียง