เผยแพร่สินค้าของคุณ
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
    Gustavsberg

    New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.
    สเปคสินค้า
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Including shower set
      • Pipe connection can be shifted downwards
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the faucet
      • Block button on the flow side stops at comfort flow
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB412024300
    • Product familyNew Nautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์