เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/269837e6-7090-42e5-a09e-bfc8034b17ab
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Atlantic Wash basin mixer
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Atlantic Wash basin mixer
Energy class B, saves energy and water
Soft move, technology for smooth and precise handling
Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
Available in other versions:
Matt black, GB4121504753
Matt black lead free, GB4121504753
Chrome lead free, GB41215047
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB41215047
Product family
Atlantic
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Washbasin mixer
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-10-07
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
132
ความลึก (มิลลิเมตร)
102
ลิงค์
ลิงค์
คู่มือการติดตั้ง
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Atlantic_single-lever_mixers.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
รหัส ETIM
EC011328
ชื่อ ETIM
Washbasin mixing tap
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด